(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:XRBH230R0.3X1XD4
XRBH230 MPXコーティング SUS420用ロングネックボールエンドミル チョウコウエンドミル

XRBH230 MPXコーティング SUS420用ロングネックボールエンドミル XRBH230R0.3X1XD4

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
3,671円
税込単価
4,038円

SUS420J2 52HRC相当専用小径ボールエンドミル。【特長】・SUS42...

詳細情報を確認する

型番

XRBH230R0.3X1XD4 解除

Loading...

XRBH230R0.3X1XD4 の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番
刃径(mm)
刃長(mm)
コーナ・ボール半径(mm)
首下長(mm)
全長(mm)
商品コード
首径(mm)
ワーク勾配角に対する実有効長 30′(mm)
ワーク勾配角に対する実有効長 1°(mm)
ワーク勾配角に対する実有効長 1°30′(mm)
ワーク勾配角に対する実有効長 2°(mm)
ワーク勾配角に対する実有効長 3°(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

XRBH230R0.3X1XD4

0.6
0.45
0.3
1
45
08-00561-03010
0.56
1.12
1.16
1.2
1.25
1.35

1個

3,671( 4,038円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

SUS420J2 52HRC相当専用小径ボールエンドミル。
【特長】
・SUS420J2焼入れ鋼用に開発したコーティングMPX!

Loading...

XRBH230R0.3X1XD4で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

XRBH230 MPXコーティング SUS420用ロングネックボールエンドミルの型番XRBH230R0.3X1XD4のページです。
型番XRBH230R0.3X1XD4に関する仕様情報を記載しております。

XRBH230 MPXコーティング SUS420用ロングネックボールエンドミルのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
XRBH230R0.05X0.5XD4
XRBH230R0.075X0.3XD4
XRBH230R0.075X0.4XD4
XRBH230R0.3X2.5XD4
XRBH230R0.3X2XD4
XRBH230R0.3X3XD4
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
刃径
(mm)
刃長
(mm)
コーナ・ボール半径
(mm)
首下長
(mm)
全長
(mm)
商品コード 首径
(mm)
ワーク勾配角に対する実有効長 30′
(mm)
ワーク勾配角に対する実有効長 1°
(mm)
ワーク勾配角に対する実有効長 1°30′
(mm)
ワーク勾配角に対する実有効長 2°
(mm)
ワーク勾配角に対する実有効長 3°
(mm)

9,529円

( 10,482円 )
1個 -

1日目

0.10.070.050.54508-00561-005050.0850.550.570.60.630.69

9,200円

( 10,120円 )
1個 -

1日目

0.150.10.0750.34508-00561-007030.130.350.370.380.40.43

9,200円

( 10,120円 )
1個 -

1日目

0.150.10.0750.44508-00561-007040.130.460.480.490.520.56

3,809円

( 4,190円 )
1個 -

1日目

0.60.450.32.54508-00561-030250.562.692.792.913.043.34

3,671円

( 4,038円 )
1個 -

1日目

0.60.450.324508-00561-030200.562.172.252.342.442.68

3,809円

( 4,190円 )
1個 -

1日目

0.60.450.334508-00561-030300.563.213.343.483.644.01

超硬ロングネックボールエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました