(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

PPS丸棒 ナチュラル(オフホワイト)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

PPS丸棒 ナチュラル(オフホワイト)

通常価格(税別)
31,400円
税込価格
34,540円

【特長】・PPSは、結晶性樹脂で耐熱性(連続使用温度220°C程度)が高く、機...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    素材
  • 材質:
    【樹脂】PPS樹脂
  • 長さ(mm):
    300
  • 詳細タイプ:
    丸棒
  • 外径(mm):
    80
  • グレード:
    標準グレード
  • 色目:
    ナチュラル(オフホワイト)
  • 外皮色:
    茶色
  • 面肌:
    筋目
  • 長さ公差:
    -0.0mm~+10.0mm
  • 外径公差:
    -0.0mm~次の規格サイズまで

(i)ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。

型番

67-6547-56 解除

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

67-6547-56

1個

31,400( 34,540円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・PPSは、結晶性樹脂で耐熱性(連続使用温度220°C程度)が高く、機械的強度・剛性・難燃性・耐薬品性・電気特性及び、寸法安定性に優れています
【用途】
・電気・電子部品・自動車部品・機械部品(ケミカルポンプ等)・半導体・液晶製造・検査装置部品

(i)ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PPS丸棒 ナチュラル(オフホワイト)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました