(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

住友電工ハードメタル・CNMG-EH・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

住友電工ハードメタル・CNMG-EH・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
648円 ~ 1,823円
税込価格
713円 ~ 2,005円

TiAlBCN系の多層膜により優れた耐摩耗性・耐欠損性・耐溶着性を実現し、ステ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定8件の候補があります。

Loading...

カタログ

型番リスト

型番
コーナーR(ノーズR)(mm)
被削材状態
切れ刃長
厚さ
材種記号
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0.4
連続
12
04(4.76)
AC6135M

10個

648( 713円 )

3日目

0.4
断続
12
04(4.76)
AC6145M

10個

648( 713円 )

3日目

0.8
連続
12
04(4.76)
AC6135M

10個

648( 713円 )

3日目

0.8
断続
12
04(4.76)
AC6145M

10個

648( 713円 )

3日目

1.2
連続
12
04(4.76)
AC6135M

10個

648( 713円 )

3日目

1.2
断続
12
04(4.76)
AC6145M

10個

648( 713円 )

3日目

1.6
連続
12
04(4.76)
AC6135M

10個

648( 713円 )

3日目

1.6
断続
12
04(4.76)
AC6145M

10個

648( 713円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

TiAlBCN系の多層膜により優れた耐摩耗性・耐欠損性・耐溶着性を実現し、ステンレス鋼の加工において絶対的な安定性能を発揮。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

住友電工ハードメタル・CNMG-EH・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました