(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TCS27-157-079-AH6235
溝入れ・倣い用、フルR用インサート TCS27 インサート

溝入れ・倣い用、フルR用インサート TCS27 TCS27-157-079-AH6235

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
3,915円
税込単価
4,307円

経済的な4コーナ仕様インサートを採用した高精度溝入れ・倣い用、フルR加工用工具...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    溝入れ / R溝入れ / 倣い
  • 勝手:
    なし
  • 材種(母材):
    超硬
  • コーティング:
    PVDコーティング
  • 適合ホルダ:
    STCR/L-27、STCR/L2020/2525-27-CHP、STCR/L1212-27-CHP、C-STCR/L-27-CHP
  • 適合ブレード:
    STCAR/L27-CHP
  • 利用可能コーナー数:
    4
  • 刃幅公差(mm):
    ±0.02

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

TCS27-157-079-AH6235 解除

Loading...

TCS27-157-079-AH6235 の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番
コーナーR(ノーズR)(mm)
刃幅(mm)
材種記号
最大突切り径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TCS27-157-079-AH6235

0.79
1.57
AH6235
3

5個

3,915( 4,307円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

経済的な4コーナ仕様インサートを採用した高精度溝入れ・倣い用、フルR加工用工具。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

TCS27-157-079-AH6235で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

溝入れ・倣い用、フルR用インサート TCS27の型番TCS27-157-079-AH6235のページです。
型番TCS27-157-079-AH6235に関する仕様情報を記載しております。

溝入れ・倣い用、フルR用インサート TCS27のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
TCS27-157-079-AH7025
TCS27-157-079-AH8005
TCS27-200-100-AH6235
TCS27-200-100-AH7025
TCS27-200-100-AH8005
TCS27-239-120-AH6235
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
コーナーR(ノーズR)
(mm)
刃幅
(mm)
材種記号 最大突切り径
(mm)

3,913円

( 4,304円 )
5個 -

2日目

0.791.57AH70253

3,915円

( 4,307円 )
5個 -

2日目

0.791.57AH80053

3,915円

( 4,307円 )
5個 -

2日目

12AH62353

3,913円

( 4,304円 )
5個 -

2日目

12AH70253

3,915円

( 4,307円 )
5個 -

2日目

12AH80053

3,915円

( 4,307円 )
5個 -

2日目

1.22.39AH62355.7

溝入れ用チップ・突っ切り用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました