(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:H06-05SWUCR02-070
H-SWUC 小物部品加工用ボーリングバー WCインサート対応 センバンヨウホルダ

H-SWUC 小物部品加工用ボーリングバー WCインサート対応 H06-05SWUCR02-070

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
12,969円
税込単価
14,266円

高性能鋼ボーリングバー:耐久性に優れた鋼ボディにより、インサート座の変形や切り...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 本体にインサートは付属しておりません。

型番

H06-05SWUCR02-070 解除

Loading...

H06-05SWUCR02-070 の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番
適合チップ切れ刃長
勝手
最小加工径(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
適合チップ
クランプねじ
レンチ
推奨締付けトルク(N・m)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

H06-05SWUCR02-070

02
6
5
70
WC〇〇0201〇〇
TS21
TKY06F
0.6

1個

12,969( 14,266円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

高性能鋼ボーリングバー:耐久性に優れた鋼ボディにより、インサート座の変形や切りくずによる損傷を抑制!
【特長】
・小物部品加工用ボーリングバーは、一般的にびびり振動が発生しやすい内径加工において、安定した加工状態により加工面品位の向上を実現するボーリングバーのシリーズです。また、自動旋盤の取付け長さに対応したサイズをラインアップしており、干渉対策でシャンクを切断する必要がありません
・小物部品の内径加工では、小径で切りくず排出スペースが限られてしまうため、切りくずによる損傷で工具寿命を縮めてしまうことがあります。そこで、耐久性に優れた高性能鋼ボーリングバーにより、切りくずによる損傷を抑制し、安定した加工を実現します

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 本体にインサートは付属しておりません。

Loading...

H06-05SWUCR02-070で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

H-SWUC 小物部品加工用ボーリングバー WCインサート対応の型番H06-05SWUCR02-070のページです。
型番H06-05SWUCR02-070に関する仕様情報を記載しております。

H-SWUC 小物部品加工用ボーリングバー WCインサート対応のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
H06-05SWUCL02-070
H08-07SWUCLL3-080
H08-07SWUCRL3-080
H10-08SWUCL04-080
H10-08SWUCR04-080
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
適合チップ切れ刃長 勝手 最小加工径
(mm)
シャンク径
(mm)
全長
(mm)
適合チップ クランプねじ レンチ 推奨締付けトルク
(N・m)

12,969円

( 14,266円 )
1個 -

2日目

026570WC〇〇0201〇〇TS21TKY06F0.6

12,969円

( 14,266円 )
1個 -

2日目

L38780WC〇〇L302〇〇TS2TKY06F0.6

12,969円

( 14,266円 )
1個 -

2日目

L38780WC〇〇L302〇〇TS2TKY06F0.6

14,208円

( 15,629円 )
1個 -

2日目

0410880WC〇〇0402〇〇TS25TKY08F1

14,208円

( 15,629円 )
1個 -

2日目

0410880WC〇〇0402〇〇TS25TKY08F1

内径用旋削ホルダ・ボーリングバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました