(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

H-SCLC-C 小物部品加工用ボーリングバー CCインサート対応

H-SCLC-C 小物部品加工用ボーリングバー CCインサート対応

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
14,645円
税込価格
16,110円

高性能鋼ボーリングバー:耐久性に優れた鋼ボディにより、インサート座の変形や切り...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 本体にインサートは付属しておりません。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

カタログ

型番リスト

型番
勝手
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1個

14,645( 16,110円 )

2日目

1個

14,645( 16,110円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

高性能鋼ボーリングバー:耐久性に優れた鋼ボディにより、インサート座の変形や切りくずによる損傷を抑制!
【特長】
・小物部品加工用ボーリングバーは、一般的にびびり振動が発生しやすい内径加工において、安定した加工状態により加工面品位の向上を実現するボーリングバーのシリーズです
・小物部品の内径加工では、小径で切りくず排出スペースが限られてしまうため、切りくずによる損傷で工具寿命を縮めてしまうことがあります。そこで、耐久性に優れた高性能鋼ボーリングバーにより、切りくずによる損傷を抑制し、安定した加工を実現します

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 本体にインサートは付属しておりません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

H-SCLC-C 小物部品加工用ボーリングバー CCインサート対応のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

内径用旋削ホルダ・ボーリングバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました