(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:DMF065-R0.2-AH9130
ドリルヘッド DMF-R インサート

ドリルヘッド DMF-R DMF065-R0.2-AH9130

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
7,576円
税込単価
8,334円

ボルト穴加工に最適なコーナR付きフラットドリルヘッド。【特長】・フラットな穴底

詳細情報を確認する

型番

DMF065-R0.2-AH9130 解除

Loading...

DMF065-R0.2-AH9130 の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番
適合本体
ドリル径(刃径)(mm)
ドリル先端長(mm)
機能長さ(mm)
有効長(mm)
加工公差(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DMF065-R0.2-AH9130

TID□065□
6.5
0.48
2.8
3.28
0~+0.018

2個

7,576( 8,334円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ボルト穴加工に最適なコーナR付きフラットドリルヘッド。
【特長】
・フラットな穴底

Loading...

DMF065-R0.2-AH9130で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ドリルヘッド DMF-Rの型番DMF065-R0.2-AH9130のページです。
型番DMF065-R0.2-AH9130に関する仕様情報を記載しております。

ドリルヘッド DMF-Rのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
DMF080-R0.2-AH9130
DMF095-R0.2-AH9130
DMF110-R0.2-AH9130
DMF140-R0.2-AH9130
DMF175-R0.2-AH9130
DMF200-R0.2-AH9130
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
適合本体 ドリル径(刃径)
(mm)
ドリル先端長
(mm)
機能長さ
(mm)
有効長
(mm)
加工公差
(mm)

7,576円

( 8,334円 )
2個 -

2日目

TID□080□80.593.84.390~+0.018

7,576円

( 8,334円 )
2個 -

2日目

TID□095□9.50.6144.610~+0.018

8,016円

( 8,818円 )
2個 -

2日目

TID□110□110.754.154.90~+0.018

8,486円

( 9,335円 )
2個 -

2日目

TID□140□140.815.155.960~+0.018

11,000円

( 12,100円 )
2個 -

2日目

TID□175□17.50.96.257.150~+0.018

14,615円

( 16,077円 )
1個 -

2日目

TID□200□201.277.859.120~+0.021

ヘッド交換式ドリルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました