(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:APM12-SVJBR1103J
ヘッド交換式クイックチェンジホルダ APM-SVJB型ヘッド センバンヨウホルダ

ヘッド交換式クイックチェンジホルダ APM-SVJB型ヘッド APM12-SVJBR1103J

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
42,000円
税込単価
46,200円

一体型ホルダと同等の加工面粗さを実現し、抜群の交換繰り返し精度で段取り時間を大...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 本体にインサートは付属しておりません。

型番

APM12-SVJBR1103J 解除

Loading...

APM12-SVJBR1103J の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

APM12-SVJBR1103J

1個

42,000( 46,200円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

一体型ホルダと同等の加工面粗さを実現し、抜群の交換繰り返し精度で段取り時間を大幅に短縮。

(i)ご注意

  • 本体にインサートは付属しておりません。

APM12-SVJBR1103Jで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヘッド交換式クイックチェンジホルダ APM-SVJB型ヘッドの型番APM12-SVJBR1103Jのページです。
型番APM12-SVJBR1103Jに関する仕様情報を記載しております。

ヘッド交換式クイックチェンジホルダ APM-SVJB型ヘッドのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
APM10-SVJBR1103J
APM16-SVJBR1103J
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日

42,000円

( 46,200円 )
1個 -

3日目

44,286円

( 48,715円 )
1個 -

3日目

外径用旋削ホルダカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました