(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

溝入れ・倣い用インサート DTV

溝入れ・倣い用インサート DTV

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
2,020円 ~ 2,406円
税込価格
2,222円 ~ 2,647円

【特長】・幅広いワーク形状に対応可能・優れた切りくず処理性・優れたクランプ剛性

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

カタログ

型番リスト

型番
コーナーR(ノーズR)(mm)
勝手
刃幅(mm)
適合ホルダ
適合ブレード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0.2
1.85
CTER/L、JCTER/L、CTIR/L、CTEFR/L、CTIFR/L、CTER/L-CHP、JCTER/L2012
CAER/L-CHP、CAEFR/L-CHP、CAER/L-MD、S-CTIR/L-H

10個

2,020( 2,222円 )

2日目

0.2
4.5
CTER/L、CTIR/L、CTEFR/L、CTIFR/L、CTER/L-CHP
CAER/L、CAER/L-CHP、CAEFR/L-CHP、CAER/L-MD

10個

2,406( 2,647円 )

2日目

0.4
4.5
CTER/L、CTIR/L、CTEFR/L、CTIFR/L、CTER/L-CHP
CAER/L、CAER/L-CHP、CAEFR/L-CHP、CAER/L-MD

10個

2,406( 2,647円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・幅広いワーク形状に対応可能
・優れた切りくず処理性
・優れたクランプ剛性

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

溝入れ・倣い用インサート DTVのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

溝入れ用チップ・突っ切り用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました