(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

高精度4コーナ溝入れ・突切り用インサート TCG27

高精度4コーナ溝入れ・突切り用インサート TCG27

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
2,735円 ~ 2,822円
税込価格
3,009円 ~ 3,104円

【特長】・インサート表面から内部への組成・粒径を制御、硬さと靭性を両立・凝着の...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    溝入れ / 突っ切り
  • 勝手:
    なし
  • 材種(母材):
    サーメット
  • コーティング:
    ノンコート
  • 適合ホルダ:
    STCR/L-27、STCR/L2020/2525-27-CHP、STCR/L1212-27-CHP、C-STCR/L-27-CHP
  • 適合ブレード:
    STCAR/L27-CHP
  • 材種記号:
    NS9530
  • 利用可能コーナー数:
    4
  • 刃幅公差(mm):
    ±0.02

型番

未確定9件の候補があります。

Loading...

カタログ

型番リスト

型番
コーナーR(ノーズR)(mm)
刃幅(mm)
最大突切り径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0.2
1.25
7

5個

2,735( 3,009円 )

2日目

0.2
1.5
11.4

5個

2,735( 3,009円 )

2日目

0.2
1.75
11.4

5個

2,735( 3,009円 )

2日目

0.2
2
12.8

5個

2,735( 3,009円 )

2日目

0.2
2.3
12.8

5個

2,735( 3,009円 )

2日目

0.3
2.5
12.8

5個

2,822( 3,104円 )

2日目

0.3
2.65
12.8

5個

2,822( 3,104円 )

2日目

0.3
2.8
12.8

5個

2,822( 3,104円 )

2日目

0.3
3
12.8

5個

2,822( 3,104円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・インサート表面から内部への組成・粒径を制御、硬さと靭性を両立
・凝着の大幅抑制により仕上面品位の向上と耐摩耗性の向上を実現

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高精度4コーナ溝入れ・突切り用インサート TCG27のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

溝入れ用チップ・突っ切り用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました