(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

小型回転台 マワール・ミニ 座金付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:MRB-30
小型回転台 マワール・ミニ 座金付 カイテンダイ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
19,455円
税込単価
21,401円

美しいメッキを施し、工場、店頭、オフィスなどで利用できる小型の回転台。【特長】...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    回転台
  • 高さ (mm):
    21
  • 組立/完成:
    完成品
  • 本体/オプション:
    本体
  • 詳細タイプ:
    リング
  • 本体材質:
    スチール冷間圧廷鋼板(SPCC)、ニッケルクロームメッキ仕上げ
  • リテーナー材質:
    ナイロン
  • ボール材質:
    炭素鋼

Loading...

 
カタログを表示

MRB-30 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
均等荷重(kg)
間口 (mm)
奥行 (mm)
トラスココード
JANコード
外径(mm)
内径(mm)
質量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MRB-30

300
309
309
-
-
309
-
2.5

1個

19,455( 21,401円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

美しいメッキを施し、工場、店頭、オフィスなどで利用できる小型の回転台。
【特長】
・外径309mmで耐荷重300kg、外径450mmで耐荷重500kgの2種類をラインアップ。
・固定用のブラケットが付いており、機器への取付が簡単です。例えば、MRB-45には上面内側にM4ナットが4か所、下面内側に7mm径キリが3か所あります。
【主な用途】
・組立、検査工程などでの背面確認
・電線ドラムを載せ、寸法切りの引っ張り出し

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

小型回転台 マワール・ミニ 座金付の型番MRB-30のページです。
型番MRB-30に関する仕様情報を記載しております。

小型回転台 マワール・ミニ 座金付のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
MRB-45
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
均等荷重
(kg)
間口 (mm) 奥行 (mm) トラスココード JANコード 外径
(mm)
内径
(mm)
質量
(kg)

25,538円

( 28,092円 )
1個 あり

1日目

500450450409-145145621186745984503593.4

回転台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました