(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

防塵・防水型中量級電子天びん GF-Mシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:GF-8202M
防塵・防水型中量級電子天びん GF-Mシリーズ ボウジンボウスイチュウリョウキュウデンシテンビン

通常単価(税別)
157,250円
税込単価
172,975円

【特長】・防塵・防水仕様IP65で、粉塵の舞う環境や、水滴がつくサンプルでも安...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • JCSS校正付きはこちら
  • 一般校正付きはこちら
  • 対象機種を必ずご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

GF-8202M 解除

Loading...

 
カタログを表示

GF-8202M の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
オプション品
秤量(g)
最小表示(mg)
電源(V)
計量皿寸法D(mm)
JANコード
仕様
計量皿寸法W(mm)
詳細タイプ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GF-8202M

電子天秤
-
8200
10
AC100~240
210
4981046305525
標準型
270
本体

1個

157,250( 172,975円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・防塵・防水仕様IP65で、粉塵の舞う環境や、水滴がつくサンプルでも安心して計量が可能
・計量皿・皿受け、本体フレーム後部も取り外せるので、清掃・洗浄が簡単

(i)ご注意

  • JCSS校正付きはこちら
  • 一般校正付きはこちら
  • 対象機種を必ずご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防塵・防水型中量級電子天びん GF-Mシリーズの型番GF-8202Mのページです。
型番GF-8202Mに関する仕様情報を記載しております。

防塵・防水型中量級電子天びん GF-Mシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
GF-22001M
GF-32001M
GF-32001MD
GF-8202MD
GXM-08
GXM-27JA
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
商品タイプ オプション品 秤量
(g)
最小表示
(mg)
電源
(V)
計量皿寸法D
(mm)
JANコード 仕様 計量皿寸法W
(mm)
詳細タイプ

161,310円

( 177,441円 )
1個 -

5日目

電子天秤-22200100AC100~2402104981046305563標準型270本体

233,750円

( 257,125円 )
1個 -

5日目

電子天秤-32200100AC100~2402104981046305570標準型270本体

119,000円

( 130,900円 )
1個 -

5日目

電子天秤-32200100(0~6.2kg)/1000(6.2~32.2kg)AC100~2402104981046305587標準型270本体

123,250円

( 135,575円 )
1個 -

5日目

電子天秤-820010(0~2.2kg)/100(2.2~8.2kg)AC100~2402104981046305532標準型270本体

29,900円

( 32,890円 )
1個 -

5日目

天秤関連品インタフェース----4981046221443--イーサネットインタフェース

8,695円

( 9,565円 )
1個 -

3日目

天秤関連品インタフェース----4981046306850--Bluetooth通信インタフェース

天秤・天秤関連品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました