(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

防塵・防水型中量級電子天びん GF-Mシリーズ JCSS校正書類付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:GF8202MD-00J00
防塵・防水型中量級電子天びん GF-Mシリーズ JCSS校正書類付 チュウリョウキュウデンシテンビン コウセイツキ

通常単価(税別)
138,550円
税込単価
152,405円

【特長】・JCSS校正証明書付き・防塵・防水仕様IP65で、粉塵の舞う環境や、...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    電子天秤
  • 電源(V):
    AC100~240
  • 計量皿寸法D(mm):
    210
  • 校正証明書有無:
  • 仕様:
    標準型
  • 計量皿寸法W(mm):
    270

(i)ご注意

  • 証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。お届けまでの日数は、ご注文確定後に校正を行うため、2週間前後となります。(ただし、年末年始、長期休暇は追加日数がかかりますのでご了承ください。)
  • 受注生産品の為、ご注文後のキャンセル及び返品・返却はお受けいたしかねます。
  • 本体のみはこちら
  • 一般校正付きはこちら
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

GF8202MD-00J00 解除

Loading...

 
カタログを表示

GF8202MD-00J00 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
秤量(g)
最小表示(mg)
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GF8202MD-00J00

8200
10(0~2.2kg)/100(2.2~8.2kg)
4981046920902

1個

138,550( 152,405円 )

15日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・JCSS校正証明書付き
・防塵・防水仕様IP65で、粉塵の舞う環境や、水滴がつくサンプルでも安心して計量が可能
・計量皿・皿受け、本体フレーム後部も取り外せるので、清掃・洗浄が簡単

(i)ご注意

  • 証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。お届けまでの日数は、ご注文確定後に校正を行うため、2週間前後となります。(ただし、年末年始、長期休暇は追加日数がかかりますのでご了承ください。)
  • 受注生産品の為、ご注文後のキャンセル及び返品・返却はお受けいたしかねます。
  • 本体のみはこちら
  • 一般校正付きはこちら
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防塵・防水型中量級電子天びん GF-Mシリーズ JCSS校正書類付の型番GF8202MD-00J00のページです。
型番GF8202MD-00J00に関する仕様情報を記載しております。

防塵・防水型中量級電子天びん GF-Mシリーズ JCSS校正書類付のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
GF10202M-00J00
GF12001M-00J00
GF22001M-00J00
GF32001M-00J00
GF32001MD-00J00
GF8202M-00J00
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
秤量
(g)
最小表示
(mg)
JANコード

206,550円

( 227,205円 )
1個 -

15日目

10200104981046920919

147,050円

( 161,755円 )
1個 -

15日目

122001004981046920926

170,820円

( 187,902円 )
1個 -

15日目

222001004981046920933

254,150円

( 279,565円 )
1個 -

15日目

322001004981046920940

139,400円

( 153,340円 )
1個 -

15日目

32200100(0~6.2kg)/1000(6.2~32.2kg)4981046920957

170,810円

( 187,891円 )
1個 -

15日目

8200104981046920896

天秤・天秤関連品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました