(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

防塵・防水型中量級電子天びん GX-Mシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:GX-10202M
防塵・防水型中量級電子天びん GX-Mシリーズ ボウジンボウスイチュウリョウキュウデンシテンビン

通常単価(税別)
204,000円
税込単価
224,400円

【特長】・校正用分銅内蔵型・防塵・防水仕様IP65で、粉塵の舞う環境や、水滴が...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    電子天秤
  • 電源(V):
    AC100~240
  • 計量皿寸法D(mm):
    210
  • 仕様:
    分銅内蔵型
  • 計量皿寸法W(mm):
    270

(i)ご注意

  • JCSS校正付きはこちら
  • 一般校正付きはこちら
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

GX-10202M 解除

Loading...

 
カタログを表示

GX-10202M の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
秤量(g)
最小表示(mg)
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GX-10202M

10200
10
4981046305600

1個

204,000( 224,400円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・校正用分銅内蔵型
・防塵・防水仕様IP65で、粉塵の舞う環境や、水滴がつくサンプルでも安心して計量が可能
・計量皿・皿受け、本体フレーム後部も取り外せるので、清掃・洗浄が簡単

(i)ご注意

  • JCSS校正付きはこちら
  • 一般校正付きはこちら
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防塵・防水型中量級電子天びん GX-Mシリーズの型番GX-10202Mのページです。
型番GX-10202Mに関する仕様情報を記載しております。

防塵・防水型中量級電子天びん GX-Mシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
GX-12001M
GX-22001M
GX-32001M
GX-32001MD
GX-8202M
GX-8202MD
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
秤量
(g)
最小表示
(mg)
JANコード

144,500円

( 158,950円 )
1個 -

5日目

122001004981046305488

178,500円

( 196,350円 )
1個 -

5日目

222001004981046305495

246,500円

( 271,150円 )
1個 -

5日目

322001004981046305501

131,750円

( 144,925円 )
1個 -

5日目

32200100(0~6.2kg)/1000(6.2~32.2kg)4981046305518

170,000円

( 187,000円 )
1個 -

5日目

8200104981046305457

136,000円

( 149,600円 )
1個 -

5日目

820010(0~2.2kg)/100(2.2~8.2kg)4981046305464

天秤・天秤関連品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました