(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

大ひょう量生産ライン用計量センサー AD-4212F

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:AD-4212F-22001
大ひょう量生産ライン用計量センサー AD-4212F ダイヨウリョウセイサンラインヨウケイリョウセンサー

通常単価(税別)
332,500円
税込単価
365,750円

【特長】・大ひょう量のインライン計量に最適・コンパクトなサイズと、A/Dコンバ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    天秤関連品
  • オプション品:
    その他
  • 電源(V):
    AC100
  • 詳細タイプ:
    計量センサー

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

AD-4212F-22001 解除

Loading...

カタログを表示

AD-4212F-22001 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
秤量(g)
最小表示(mg)
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AD-4212F-22001

22000
100
4981046523943

1個

332,500( 365,750円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・大ひょう量のインライン計量に最適
・コンパクトなサイズと、A/Dコンバータ内蔵による省スペース
・粉体や液体がかかっても安心のIP65防塵・防水設計

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

大ひょう量生産ライン用計量センサー AD-4212Fの型番AD-4212F-22001のページです。
型番AD-4212F-22001に関する仕様情報を記載しております。

大ひょう量生産ライン用計量センサー AD-4212Fのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
AD-4212F-10202
AD-4212F-6203D
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
秤量
(g)
最小表示
(mg)
JANコード

332,500円

( 365,750円 )
1個 -

5日目

10200104981046523936

332,500円

( 365,750円 )
1個 -

5日目

510/62001/104981046523929

天秤・天秤関連品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました