(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

分銅内蔵 高精度計量センサー AD-4212D-Sシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:AD-4212D-301S
分銅内蔵 高精度計量センサー AD-4212D-Sシリーズ フンドウナイゾウコウセイドケイリョウセンサー

通常単価(税別)
490,200円
税込単価
539,220円

【特長】・EM-DLC(電磁式デジタルロードセル)方式による高精度/分銅内蔵の...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • PCと接続する場合は、AX-KO4472-150とAX-USB-9Pが別途購入必要です。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 商品画像はAD4212D-33となります。各商品の仕様は商品情報をご確認ください。

型番

AD-4212D-301S 解除

Loading...

カタログを表示

AD-4212D-301S の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
秤量(g)
最小表示(mg)
JANコード
計量皿寸法(φ)(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AD-4212D-301S

320
0.1
4981046157773
50

1個

490,200( 539,220円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・EM-DLC(電磁式デジタルロードセル)方式による高精度/分銅内蔵の実現
・コントローラ部を使わず、直接PC/PLCにデジタル出力する事が可能
・別売コントローラと組合わせて様々な出力を選択可能

(i)ご注意

  • PCと接続する場合は、AX-KO4472-150とAX-USB-9Pが別途購入必要です。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 商品画像はAD4212D-33となります。各商品の仕様は商品情報をご確認ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

分銅内蔵 高精度計量センサー AD-4212D-Sシリーズの型番AD-4212D-301Sのページです。
型番AD-4212D-301Sに関する仕様情報を記載しております。

分銅内蔵 高精度計量センサー AD-4212D-Sシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
AD-4212D-302S
AD-4212D-32S
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
秤量
(g)
最小表示
(mg)
JANコード 計量皿寸法(φ)
(mm)

545,300円

( 599,830円 )
1個 -

5日目

3200.01498104615776650

630,800円

( 693,880円 )
1個 -

5日目

5.1/320.001/0.01498104615775934

天秤・天秤関連品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました