(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

検定付きはかり 分銅内蔵型 防塵・防水型重量級電子天びん GX-L-Kシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:GX-22001L-K
検定付きはかり 分銅内蔵型 防塵・防水型重量級電子天びん GX-L-Kシリーズ ケンテイツキフンドウナイゾウガタボウジンボウスイ

通常単価(税別)
187,500円
税込単価
206,250円

【特長】・検定付はかり・防塵・防水等級IP65、分銅内蔵型天びん・精度等級2級

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

GX-22001L-K 解除

Loading...

 
カタログを表示

GX-22001L-K の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
秤量(g)
最小表示(mg)
計量皿寸法D(mm)
JANコード
仕様
計量皿寸法W(mm)
補助表示
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GX-22001L-K

22000
1000
384
4981046577489
一体型
344
0.1g

1個

187,500( 206,250円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・検定付はかり
・防塵・防水等級IP65、分銅内蔵型天びん
・精度等級2級

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

検定付きはかり 分銅内蔵型 防塵・防水型重量級電子天びん GX-L-Kシリーズの型番GX-22001L-Kのページです。
型番GX-22001L-Kに関する仕様情報を記載しております。

検定付きはかり 分銅内蔵型 防塵・防水型重量級電子天びん GX-L-Kシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
GX-102000L-K
GX-102000LS-K
GX-12001L-K
GX-32001L-K
GX-32001LD-K
GX-32001LS-K
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
秤量
(g)
最小表示
(mg)
計量皿寸法D
(mm)
JANコード 仕様 計量皿寸法W
(mm)
補助表示

300,000円

( 330,000円 )
1個 -

5日目

102000100003864981046577526一体型3461g

315,000円

( 346,500円 )
1個 -

5日目

102000100003864981046577793分離型3461g

165,000円

( 181,500円 )
1個 -

5日目

1200010003844981046577380一体型3440.1g

247,500円

( 272,250円 )
1個 -

5日目

3200010003844981046577496一体型3440.1g

157,500円

( 173,250円 )
1個 -

5日目

3200010003844981046577502一体型3440.1g(6.2kg)

262,500円

( 288,750円 )
1個 -

5日目

3200010003844981046577533分離型3440.1g

天秤・天秤関連品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました