(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

遮光シート ロールタイプ(2060mm×30m)

遮光シート ロールタイプ(2060mm×30m)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
98,058円
税込単価
107,864円

【特長】・ハサミで簡単にカットできます。・遮光用・火花用衝立(アルミニウムフレ...

詳細情報を確認する

  • 幅(mm):
    2060
  • 厚み(mm):
    0.35
  • 質量(g):
    39000
  • 材質1:
    塩化ビニール(防炎性能試験適合)
  • 長さ(mm):
    30000
  • 日本防炎協会試験番号:
    AT860027

(i)ご注意

  • レーザー溶接における遮光には使用できません。

型番

YS-SG-R 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
YS-SG-R

YS-SG-R

グリーン
4571163735680
831-5227

1個

98,058( 107,864円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハサミで簡単にカットできます。
・遮光用・火花用衝立(アルミニウムフレーム)用の替えシートです。
・溶接で発生する目に有害な光線を遮光します。

(i)ご注意

  • レーザー溶接における遮光には使用できません。

カタログ

 

YS-SG-Rで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

遮光シート ロールタイプ(2060mm×30m)の型番YS-SG-Rのページです。
型番YS-SG-Rに関する仕様情報を記載しております。

遮光シート ロールタイプ(2060mm×30m)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
YS-SDG-R
YS-SY-R
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
JANコード トラスココード

98,058円

( 107,864円 )
1個 あり

1日目

ダークグリーン4571163735697831-5226

123,274円

( 135,601円 )
1個 あり

4日目

イエロー4571163735673831-5228

溶接遮光フェンスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました