(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

陽圧ブース CL-909

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

陽圧ブース CL-909

通常単価(税別)
572,649円
税込単価
629,914円

【特長】・クリーンルーム並みの陽圧を設定可能な簡易ブース・陽圧を伴った清浄空間...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    クリーンブース
  • 間口(mm):
    2000
  • 奥行(mm):
    850~2530
  • 高さ(mm):
    2200
  • 電源:
    単相100V
  • グレード目安(Fed.Std.209Dクラス):
    1000 / 10000
  • 消費電力(W):
    64/60(50/60Hz)
  • フィルター形式:
    HEPA(メインフィルター)、不織布(プレフィルター)
  • JANコード:
    4962772089095
  • セット内容:
    ファンフィルターユニット、陰圧ブース用シート、フレーム一式(補強バー付)

Loading...

製品特長・仕様

伸縮・移動式
ユ一ザ一樣組立方式
フレームは現場状況に合わせて自由に伸縮が可能。
キャスター付で簡単に移動・組み替えができるため中・短期工程時のスポット設置も容易です。
簡単に組み立てできます。
3人集まれば30分程度で組立可能。
陽圧ブース CL-909 特長-1
キャスター付で一人で
移動できます。
陽圧ブース CL-909 特長-2
 
陽圧ブース CL-909 特長-3

ブースの外から内部の様子が確認できます。
(例:CL-901)

陽圧ブース CL-909 特長-4

ファンフィルターユニットは風速を3段階に切り替えられます。換気回数の条件の範囲でFFUの作動音を低減することができます。

 
陽圧ブース CL-909 特長-5
 

外形図

陽圧ブース CL-909 外形図-1
陽圧ブース CL-909 外形図-2

選定サポート情報

用途が広がる間仕切り機構
ブース内に間仕切りカーテン(CL-901-4)を装着すれば、一つのブースを多用途に使用可能。
更衣室や準備室などに用途を広げられます。
陽圧ブース CL-909 選定サポート情報-1
陽圧ブース CL-909 選定サポート情報-2
ブース内部の補助照明として、LEDライト(Z-948)が取り付けられます。
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CL-909

1個

572,649( 629,914円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・クリーンルーム並みの陽圧を設定可能な簡易ブース
・陽圧を伴った清浄空間を手軽に実現できます
・ファンフィルターユニット、ブースが含まれております

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

陽圧ブース CL-909の型番CL-909のページです。
型番CL-909に関する仕様情報を記載しております。

陽圧ブース CL-909のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

クリーン環境用設備カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました