(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

グローブマニア ニトリル GM555

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:GM555-L
グローブマニア ニトリル GM555 GMシリーズ GM555

通常単価(税別)
400円
税込単価
440円

【特長】・ニトリルゴムコート・指先から手のひらまで吸い付くようなフィット感・E...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    作業用
  • 商品タイプ:
    ニトリルゴム
  • 仕様:
    背抜き
  • 規格:
    その他
  • 色:
    ブラック
  • 規格詳細:
    EN388 4121X、EN407 X1XXXX
  • 材質:
    表面:ニトリルゴム、裏面:ナイロン・ポリエステル・スパンデックス
  • 内容量:
    1袋(1双)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

GM555-L 解除

Loading...

 
カタログを表示

GM555-L の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GM555-L

L
4906554171530
1袋(1双)

30個

400( 440円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ニトリルゴムコート
・指先から手のひらまで吸い付くようなフィット感
・EN388 2016規格:4121X
・EN407規格:X1XXXX

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

グローブマニア ニトリル GM555の型番GM555-Lのページです。
型番GM555-Lに関する仕様情報を記載しております。

グローブマニア ニトリル GM555のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
GM555-M
GM555-XL
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
サイズ JANコード 内容量

400円

( 440円 )
30個 -

3日目

M4906554171523-

400円

( 440円 )
30個 -

3日目

XL4906554171547-

背抜き手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました