(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

グローブマニア ニトリル GM518

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

グローブマニア ニトリル GM518

  • SALE 2025/03/31まで
通常価格(税別)
450円  特別価格 
税込価格
495円  特別価格 

【特長】・ニトリルゴムWコート・耐油・耐摩耗仕様・優れたオイルグリップ機能・E...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    作業用
  • 商品タイプ:
    ニトリルゴム
  • 仕様:
    背抜き
  • 規格:
    その他
  • 色:
    パープル
  • 規格詳細:
    EN388 4121X、EN407 X1XXXX
  • 材質:
    表面:ニトリルゴム、裏面:ナイロン100%
  • 内容量:
    1袋(1双)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
L
4906554171417
1袋(1双)

30個

450円

373

( 410円 )

3日目

M
4906554171400
1袋(1双)

30個

450円

373

( 410円 )

3日目

XL
4906554171424
1袋(1双)

30個

450円

373

( 410円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ニトリルゴムWコート
・耐油・耐摩耗仕様
・優れたオイルグリップ機能
・EN388 2016規格:4121X
・EN407規格:X1XXXX

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

グローブマニア ニトリル GM518のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

背抜き手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました