(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

グローブマニア ラテックス GM318

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:GM318-M
グローブマニア ラテックス GM318【1~3個入り】 GMシリーズ GM318

  • SALE 2025/03/31まで
通常単価(税別)
380円 311円
税込単価
418円 342円

【特長】・天然ゴムWコート・水や土などの侵入を防ぎ、濡れてもすべりにくい・EN...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    作業用
  • 商品タイプ:
    天然ゴム
  • 仕様:
    背抜き
  • 規格:
    その他
  • 色:
    ブルー
  • 規格詳細:
    EN388 3141X
  • 材質:
    表面:天然ゴム、裏面:ナイロン100%

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

GM318-M 解除

Loading...

 
カタログを表示

GM318-M の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GM318-M

M
4906554171288
1袋(1双)

30個

380円

311

( 342円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・天然ゴムWコート
・水や土などの侵入を防ぎ、濡れてもすべりにくい
・EN388 2016規格:3141X

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

グローブマニア ラテックス GM318の型番GM318-Mのページです。
型番GM318-Mに関する仕様情報を記載しております。

グローブマニア ラテックス GM318のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
GM318-3P-L
GM318-3P-M
GM318-3P-XL
GM318-L
GM318-XL
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
サイズ JANコード 内容量

1,080円

( 1,188円 )

3個入り

10パック -

3日目

L49065541716601袋(3双)

1,080円

( 1,188円 )

3個入り

10パック -

3日目

M49065541716531袋(3双)

1,080円

( 1,188円 )

3個入り

10パック -

3日目

XL49065541716771袋(3双)

380円

( 418円 )
30個 -

3日目

L49065541712951袋(1双)

380円

( 418円 )
30個 -

3日目

XL49065541713011袋(1双)

背抜き手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました