(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

溝入れ・突っ切り用インサート・TCS27

溝入れ・突っ切り用インサート・TCS27

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
3,560円 ~ 4,095円
税込価格
3,916円 ~ 4,505円

経済的な4コーナ仕様インサートを採用した高精度溝入れ・突切り加工用工具。

詳細情報を確認する

  • 用途:
    溝入れ / 突っ切り
  • 勝手:
    なし
  • 材種(母材):
    超硬
  • コーティング:
    PVDコーティング
  • 適合ホルダ:
    STCR/L-27、STCR/L2020/2525-27-CHP、STCR/L1212-27-CHP、C-STCR/L-27-CHP
  • 適合ブレード:
    STCAR/L27-CHP
  • 利用可能コーナー数:
    4
  • 刃幅公差(mm):
    ±0.02

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定111件の候補があります。

Loading...

カタログ

型番リスト

型番
コーナーR(ノーズR)(mm)
刃幅(mm)
材種記号
最大突切り径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0
0.5
AH6235
2

5個

4,095( 4,505円 )

2日目

0
0.5
AH7025
2

5個

4,095( 4,505円 )

2日目

0
0.5
AH8005
2

5個

4,095( 4,505円 )

2日目

0.04
0.5
AH6235
5

5個

4,095( 4,505円 )

2日目

0.04
0.5
AH7025
5

5個

4,095( 4,505円 )

2日目

0.04
0.5
AH8005
5

5個

4,095( 4,505円 )

2日目

0.1
0.75
AH6235
5

5個

3,843( 4,227円 )

2日目

0.1
0.75
AH7025
5

5個

3,843( 4,227円 )

2日目

0.1
0.75
AH8005
5

5個

3,843( 4,227円 )

2日目

0
0.8
AH6235
3.2

5個

3,560( 3,916円 )

2日目

0
0.8
AH7025
3.2

5個

3,560( 3,916円 )

2日目

0
0.8
AH8005
3.2

5個

3,560( 3,916円 )

2日目

0.06
1
AH6235
7

5個

3,560( 3,916円 )

2日目

0.06
1
AH7025
7

5個

3,560( 3,916円 )

2日目

0.06
1
AH8005
7

5個

3,560( 3,916円 )

2日目

0.1
1
AH6235
7

5個

3,560( 3,916円 )

2日目

0.1
1
AH7025
7

5個

3,560( 3,916円 )

2日目

0.1
1
AH8005
7

5個

3,560( 3,916円 )

2日目

0
1.04
AH6235
4

5個

3,560( 3,916円 )

2日目

0
1.04
AH7025
4

5個

3,560( 3,916円 )

2日目

0
1.04
AH8005
4

5個

3,560( 3,916円 )

2日目

0
1.2
AH6235
4

5個

3,560( 3,916円 )

2日目

0
1.2
AH7025
4

5個

3,560( 3,916円 )

2日目

0
1.2
AH8005
4

5個

3,560( 3,916円 )

2日目

0.1
1.25
AH6235
7

5個

3,560( 3,916円 )

2日目

0.1
1.25
AH7025
7

5個

3,560( 3,916円 )

2日目

0.1
1.25
AH8005
7

5個

3,560( 3,916円 )

2日目

0.2
1.25
AH6235
7

5個

3,560( 3,916円 )

2日目

0.2
1.25
AH7025
7

5個

3,560( 3,916円 )

2日目

0.2
1.25
AH8005
7

5個

3,560( 3,916円 )

2日目

0
1.4
AH6235
4

5個

3,560( 3,916円 )

2日目

0
1.4
AH7025
4

5個

3,560( 3,916円 )

2日目

0
1.4
AH8005
4

5個

3,560( 3,916円 )

2日目

0
1.47
AH6235
5

5個

3,560( 3,916円 )

2日目

0
1.47
AH7025
5

5個

3,560( 3,916円 )

2日目

0
1.47
AH8005
5

5個

3,560( 3,916円 )

2日目

0.1
1.5
AH6235
11.4

5個

3,560( 3,916円 )

2日目

0.1
1.5
AH7025
11.4

5個

3,560( 3,916円 )

2日目

0.1
1.5
AH8005
11.4

5個

3,560( 3,916円 )

2日目

0.2
1.5
AH6235
11.4

5個

3,560( 3,916円 )

2日目

0.2
1.5
AH7025
11.4

5個

3,560( 3,916円 )

2日目

0.2
1.5
AH8005
11.4

5個

3,560( 3,916円 )

2日目

0.15
1.57
AH6235
6

5個

3,560( 3,916円 )

2日目

0.15
1.57
AH7025
6

5個

3,560( 3,916円 )

2日目

0.15
1.57
AH8005
6

5個

3,560( 3,916円 )

2日目

0.1
1.7
AH6235
6

5個

3,560( 3,916円 )

2日目

0.1
1.7
AH7025
6

5個

3,560( 3,916円 )

2日目

0.1
1.7
AH8005
6

5個

3,560( 3,916円 )

2日目

0.1
1.75
AH6235
6

5個

3,560( 3,916円 )

2日目

0.1
1.75
AH7025
6

5個

3,560( 3,916円 )

2日目

0.1
1.75
AH8005
6

5個

3,560( 3,916円 )

2日目

0.2
1.75
AH6235
6

5個

3,560( 3,916円 )

2日目

0.2
1.75
AH7025
6

5個

3,560( 3,916円 )

2日目

0.2
1.75
AH8005
6

5個

3,560( 3,916円 )

2日目

0.18
1.78
AH6235
6

5個

3,560( 3,916円 )

2日目

0.18
1.78
AH7025
6

5個

3,560( 3,916円 )

2日目

0.18
1.78
AH8005
6

5個

3,560( 3,916円 )

2日目

0.2
1.85
AH6235
6

5個

3,560( 3,916円 )

2日目

0.2
1.85
AH7025
6

5個

3,560( 3,916円 )

2日目

0.2
1.85
AH8005
6

5個

3,560( 3,916円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

経済的な4コーナ仕様インサートを採用した高精度溝入れ・突切り加工用工具。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

溝入れ・突っ切り用インサート・TCS27のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

溝入れ用チップ・突っ切り用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました