(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

突切り・溝・ねじ切り・後挽き加工用インサート・JXBM12R-F

突切り・溝・ねじ切り・後挽き加工用インサート・JXBM12R-F

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
2,892円
税込価格
3,181円

タンガロイ社独自のクランプ機構で高いインサートクランプ剛性と優れた刃先位置精度...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    溝入れ / 横送り / 突っ切り
  • 勝手:
  • 刃幅(mm):
    2.5
  • 材種(母材):
    超硬
  • コーティング:
    PVDコーティング
  • 適合ホルダ:
    JSXXR、JSXXR-S、JS-SXXL09、JSXXR-F-CHP、JSXXR-F-S-CHP、JSXXR-H/X-CHP、JSXXR-X-S-CHP、QR12-SXXL-CHP
  • 材種記号:
    SH7025
  • ホーニング:
    シャープエッジ
  • 利用可能コーナー数:
    2

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
コーナーR(ノーズR)(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0.05

5個

2,892( 3,181円 )

2日目

0.08

5個

2,892( 3,181円 )

2日目

0.18

5個

2,892( 3,181円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

タンガロイ社独自のクランプ機構で高いインサートクランプ剛性と優れた刃先位置精度を実現。自動盤での高精度突切り、ねじ切り加工において優れた性能を発揮します。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

突切り・溝・ねじ切り・後挽き加工用インサート・JXBM12R-Fのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

溝入れ用チップ・突っ切り用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました