(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TPXV16M080B27.0R05
ねじ止め式アルミ加工用ボアタイプカッタ TPXV16 フライスヨウコウグ

ねじ止め式アルミ加工用ボアタイプカッタ TPXV16 TPXV16M080B27.0R05

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
100,258円
税込単価
110,284円

高速高能率加工が可能な非鉄金属用の直角肩加工用カッタシリーズ。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 本体にインサートは付属しておりません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

TPXV16M080B27.0R05 解除

Loading...

TPXV16M080B27.0R05 の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番
刃径 D(φ)
刃数(枚)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TPXV16M080B27.0R05

80
5

1個

100,258( 110,284円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

高速高能率加工が可能な非鉄金属用の直角肩加工用カッタシリーズ。

(i)ご注意

  • 本体にインサートは付属しておりません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

TPXV16M080B27.0R05で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ねじ止め式アルミ加工用ボアタイプカッタ TPXV16の型番TPXV16M080B27.0R05のページです。
型番TPXV16M080B27.0R05に関する仕様情報を記載しております。

ねじ止め式アルミ加工用ボアタイプカッタ TPXV16のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
TPXV16M040B16.0R03
TPXV16M050B22.0R04
TPXV16M063B22.0R05
TPXV16M100B32.0R06
TPXV16M125B40.0R07
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
刃径 D
(φ)
刃数
(枚)

67,778円

( 74,556円 )
1個 -

2日目

403

76,809円

( 84,490円 )
1個 -

2日目

504

88,658円

( 97,524円 )
1個 -

2日目

635

121,800円

( 133,980円 )
1個 -

2日目

1006

145,000円

( 159,500円 )
1個 -

2日目

1257

カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました