(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:HRRQ10M032M16R05
インサート回転防止機構付き柄付きラジアスカッタ HRRQ フライスヨウコウグ

インサート回転防止機構付き柄付きラジアスカッタ HRRQ HRRQ10M032M16R05

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
30,409円
税込単価
33,450円

【特長】・丸駒インサートを使用するラジアスカッタ・金型の意匠面などの三次元曲面...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 本体にインサートは付属しておりません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

HRRQ10M032M16R05 解除

Loading...

HRRQ10M032M16R05 の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番
刃径 D(φ)
最大切り込み深さ (Ad)(mm)
刃数(枚)
適合インサート
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HRRQ10M032M16R05

32
5
5
RQMT10□

1個

30,409( 33,450円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・丸駒インサートを使用するラジアスカッタ
・金型の意匠面などの三次元曲面の倣い加工等で高い切削性能を発揮します

(i)ご注意

  • 本体にインサートは付属しておりません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

HRRQ10M032M16R05で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

インサート回転防止機構付き柄付きラジアスカッタ HRRQの型番HRRQ10M032M16R05のページです。
型番HRRQ10M032M16R05に関する仕様情報を記載しております。

インサート回転防止機構付き柄付きラジアスカッタ HRRQのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
HRRQ12M032M16R03
HRRQ12M040M16R05
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
刃径 D
(φ)
最大切り込み深さ (Ad)
(mm)
刃数
(枚)
適合インサート

25,852円

( 28,437円 )
1個 -

2日目

3263RQMT12□

34,138円

( 37,552円 )
1個 -

2日目

4065RQMT12□

カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました