(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

高能率超硬ソリッドロングドリル DSW

高能率超硬ソリッドロングドリル DSW

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
48,600円 ~ 107,143円
税込価格
53,460円 ~ 117,857円

最適な切れ刃形状と溝断面によって多くの被削材において優れた切りくず処理性能と長...

詳細情報を確認する

  • 被削材:
    一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン
  • 工具材質:
    超硬
  • シャンクタイプ:
    ストレートシャンク
  • コーティング・表面処理:
    鋼用
  • 油穴(オイルホール):
  • 単品/セット品:
    単品
  • 先端角(°):
    135
  • シンニング:
    X形
  • 工具材質(詳細):
    AH725
  • コーティング・表面処理(詳細):
    PVDコーティング
  • 被削材(詳細):
    低炭素鋼、炭素鋼、低合金鋼、合金鋼、ステンレス鋼、普通鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、チタン合金、耐熱合金
  • 刃数:
    2

型番

未確定18件の候補があります。

Loading...

カタログ

型番リスト

型番
ドリル径(刃径)(mm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径・MT No
直径公差(mm)
有効加工深さ(mm)
シャンク径公差(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
3
60
100
6
-0.010~0
55
-0.008~0

1個

48,600( 53,460円 )

2日目

3
80
120
6
-0.010~0
75
-0.008~0

1個

60,858( 66,944円 )

2日目

3
105
150
6
-0.010~0
97
-0.008~0

1個

69,858( 76,844円 )

2日目

4
75
115
6
-0.012~0
69
-0.008~0

1個

48,600( 53,460円 )

2日目

4
90
130
6
-0.012~0
84
-0.008~0

1個

60,858( 66,944円 )

2日目

4
135
185
6
-0.012~0
127
-0.008~0

1個

73,372( 80,709円 )

2日目

5
90
130
6
-0.012~0
82
-0.008~0

1個

48,600( 53,460円 )

2日目

5
120
160
6
-0.012~0
112
-0.008~0

1個

60,858( 66,944円 )

2日目

5
165
215
6
-0.012~0
157
-0.008~0

1個

77,143( 84,857円 )

2日目

6
108
150
6
-0.012~0
99
-0.008~0

1個

48,600( 53,460円 )

2日目

6
140
185
6
-0.012~0
131
-0.008~0

1個

60,858( 66,944円 )

2日目

6
180
230
6
-0.012~0
172
-0.008~0

1個

82,458( 90,704円 )

2日目

7
125
165
8
-0.015~0
114
-0.009~0

1個

55,886( 61,475円 )

2日目

7
230
280
8
-0.015~0
222
-0.009~0

1個

96,858( 106,544円 )

2日目

8
140
180
8
-0.015~0
128
-0.009~0

1個

61,543( 67,697円 )

2日目

8
180
230
8
-0.015~0
168
-0.009~0

1個

76,972( 84,669円 )

2日目

8
265
315
8
-0.015~0
257
-0.009~0

1個

107,143( 117,857円 )

2日目

10
230
290
10
-0.015~0
215
-0.009~0

1個

103,715( 114,087円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

最適な切れ刃形状と溝断面によって多くの被削材において優れた切りくず処理性能と長寿命を実現した超硬ソリッドドリルシリーズ。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高能率超硬ソリッドロングドリル DSWのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ソリッドドリル(超硬/ハイス/ほか)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました