(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:MTR460F003-D05-SH7025
内径用60°ねじ(汎用)、普通刃インサート MTR チップ

内径用60°ねじ(汎用)、普通刃インサート MTR MTR460F003-D05-SH7025

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
3,545円
税込単価
3,900円

【材種特長】・SH7025材種を採用、優れた加工面品位と安定した長寿命を実現

詳細情報を確認する

  • 加工用途:
    内径
  • ねじ種類:
    汎用60°
  • 勝手:
    なし
  • さらい刃有無:
    なし
  • 材種(母材):
    超硬
  • コーティング:
    PVDコーティング
  • 材種記号:
    SH7025
  • 適合ホルダ:
    A/E-SMR

型番

MTR460F003-D05-SH7025 解除

Loading...

MTR460F003-D05-SH7025 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
ピッチ
山数
コーナーR(ノーズR)(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MTR460F003-D05-SH7025

0.5~0.75
51~34
0.03

10個

3,545( 3,900円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【材種特長】
・SH7025材種を採用、優れた加工面品位と安定した長寿命を実現

MTR460F003-D05-SH7025で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

内径用60°ねじ(汎用)、普通刃インサート MTRの型番MTR460F003-D05-SH7025のページです。
型番MTR460F003-D05-SH7025に関する仕様情報を記載しております。

内径用60°ねじ(汎用)、普通刃インサート MTRのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
MTR560F007-D07-SH7025
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ピッチ 山数 コーナーR(ノーズR)
(mm)

3,906円

( 4,297円 )
10個 -

2日目

1~1.2525~200.07

ねじ切り用チップ(旋削)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました