(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:A07080-SMR4
スクリューオン式内径用バイト A/E-SMR TACバイト

スクリューオン式内径用バイト A/E-SMR A07080-SMR4

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
12,595円
税込単価
13,855円

最小加工径Φ5mmに対応した、刃先交換式の内径溝入れ、ぬすみ、倣い等加工用工具...

詳細情報を確認する

  • 加工用途:
    溝入れ / ぬすみ / 倣い
  • 勝手:
  • ホルダ角度(°):
    90
  • タイプ:
    一体型
  • シャンク径(mm):
    7
  • 油穴(オイルホール):
  • 商品タイプ:
    ホルダ
  • クランプ方式:
    スクリューオン
  • 適合スリーブ:
    JBBS、JBBS-C、JBBSA-C、JBBS-4N

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 本体にインサートは付属しておりません。

型番

A07080-SMR4 解除

Loading...

A07080-SMR4 の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番
適合刃幅(mm)
最小加工径(mm)
最大溝深さ(mm)
全長(mm)
頭部
シャンク材質
適合チップ
クランプねじ
スパナ
締付けトルク(N・m)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

A07080-SMR4

1
5
1
24
8mm
M□R4□
CSPB-1.8L3.6
IP-6F
0.4

1個

12,595( 13,855円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

最小加工径Φ5mmに対応した、刃先交換式の内径溝入れ、ぬすみ、倣い等加工用工具シリーズ。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 本体にインサートは付属しておりません。

A07080-SMR4で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スクリューオン式内径用バイト A/E-SMRの型番A07080-SMR4のページです。
型番A07080-SMR4に関する仕様情報を記載しております。

スクリューオン式内径用バイト A/E-SMRのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
A07100-SMR5
E07120-SMR4
E07180-SMR5
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
適合刃幅
(mm)
最小加工径
(mm)
最大溝深さ
(mm)
全長
(mm)
頭部 シャンク材質 適合チップ クランプねじ スパナ 締付けトルク
(N・m)

12,595円

( 13,855円 )
1個 -

2日目

1~2722610mmM□R5□CSTB-2.5L054DRT-7F1.1

24,278円

( 26,706円 )
1個 -

2日目

1512912mm超硬M□R4□CSPB-1.8L3.6IP-6F0.4

24,112円

( 26,523円 )
1個 -

2日目

1~2723418mm超硬M□R5□CSTB-2.5L054DRT-7F1.1

溝入れ用旋削ホルダ・突っ切り用旋削ホルダ(内径用)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました