(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:MPT-2010A00-M6
高精度版QMミル MPT形 モジュラーヘッド フライスヨウコウグ

高精度版QMミル MPT形 モジュラーヘッド MPT-2010A00-M6

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
19,378円
税込単価
21,316円

【特長】・QMミルに対し、ボディバランスを向上・QMマックスに比べ、多刃仕様に...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • ホルダにインサートは組み込んでありません。別途お求めください。

型番

MPT-2010A00-M6 解除

Loading...

MPT-2010A00-M6 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
刃径 D(φ)
全長 (L)(mm)
刃数(枚)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MPT-2010A00-M6

10
18
2

1個

19,378( 21,316円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・QMミルに対し、ボディバランスを向上
・QMマックスに比べ、多刃仕様により高能率加工が可能
・マスターインサートによる本体外径許容差0~-0.03を実現(側面仕上げのYOHWインサート使用時)
・一般鋼からプリハードン鋼、焼入れ鋼、鋳鉄、ステンレス鋼と幅広い被削材に対応
・側面、底面仕上げ加工にて効果を発揮

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • ホルダにインサートは組み込んでありません。別途お求めください。

Loading...

MPT-2010A00-M6で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高精度版QMミル MPT形 モジュラーヘッドの型番MPT-2010A00-M6のページです。
型番MPT-2010A00-M6に関する仕様情報を記載しております。

高精度版QMミル MPT形 モジュラーヘッドのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
MPT-3012A00-M6
MPT-4016A00-M8
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
刃径 D
(φ)
全長 (L)
(mm)
刃数
(枚)

23,458円

( 25,804円 )
1個 -

3日目

12203

33,656円

( 37,022円 )
1個 -

3日目

16234

カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました