(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:AMX-8063R-22
エアロチッパーミニ AMX形 ボアタイプフライス ハサキコウカンシキコウグ

エアロチッパーミニ AMX形 ボアタイプフライス AMX-8063R-22

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
66,377円
税込単価
73,015円

EV・航空機関連に使用するアルミ加工に最適な形状になっています。

詳細情報を確認する

  • 加工用途:
    平面 / 側面 / 溝 / その他
  • 被削材:
    アルミ
  • 取付け方法:
    アーバー
  • 全長 (L)(mm):
    40
  • 適応チップ材種:
    超硬コートなし
  • クーラント穴有無:
  • 対応チップ:
    XOET0803□□PDFR
  • 加工用途詳細:
    肩削り(コーナR)/ポケット加工/曲面加工/ヘリカル加工/座ぐり加工
  • 適用部品クランプねじ:
    TSW-2567H
  • 適用部品レンチ:
    A-08

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 本体にインサートは組み込んでありません。

型番

AMX-8063R-22 解除

Loading...

AMX-8063R-22 の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番
刃径 D(φ)
刃数(枚)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AMX-8063R-22

63
8

1個

66,377( 73,015円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

EV・航空機関連に使用するアルミ加工に最適な形状になっています。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 本体にインサートは組み込んでありません。

Loading...

AMX-8063R-22で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアロチッパーミニ AMX形 ボアタイプフライスの型番AMX-8063R-22のページです。
型番AMX-8063R-22に関する仕様情報を記載しております。

エアロチッパーミニ AMX形 ボアタイプフライスのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
AMX-6040R-16
AMX-7050R-22
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
刃径 D
(φ)
刃数
(枚)

49,122円

( 54,034円 )
1個 -

3日目

406

60,181円

( 66,199円 )
1個 -

3日目

507

カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました