(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:MAM-4028-M12
エアロチッパーミニ MAM形 モジュラーヘッド ハサキコウカンシキコウグ

エアロチッパーミニ MAM形 モジュラーヘッド MAM-4028-M12

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
36,243円
税込単価
39,867円

【特長】・航空機関連に使用されるアルミ加工に最適な商品です・高能率加工が可能な...

詳細情報を確認する

  • 加工用途:
    平面 / 側面 / 溝 / その他
  • 被削材:
    アルミ
  • 取付け方法:
    ねじ込み式
  • 最大切り込み深さ (Ad)(mm):
    8
  • 適応チップ材種:
    超硬コートなし
  • クーラント穴有無:
  • 対応チップ:
    XOET0803□□PDFR
  • 加工用途詳細:
    肩削り(コーナR)/ポケット加工/曲面加工/ヘリカル加工/座ぐり加工
  • 適用部品レンチ:
    A-08

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 本体にインサートは組み込んでありません。

型番

MAM-4028-M12 解除

Loading...

MAM-4028-M12 の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番
刃径 D(φ)
全長 (L)(mm)
刃数(枚)
適用部品クランプねじ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MAM-4028-M12

28
35
4
TSW-2567H

1個

36,243( 39,867円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・航空機関連に使用されるアルミ加工に最適な商品です
・高能率加工が可能な多刃仕様

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 本体にインサートは組み込んでありません。

Loading...

MAM-4028-M12で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアロチッパーミニ MAM形 モジュラーヘッドの型番MAM-4028-M12のページです。
型番MAM-4028-M12に関する仕様情報を記載しております。

エアロチッパーミニ MAM形 モジュラーヘッドのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
MAM-3020-M10
MAM-3025-M12
MAM-4025-M12
MAM-4030-M16
MAM-5032-M16
MAM-5035-M16
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
刃径 D
(φ)
全長 (L)
(mm)
刃数
(枚)
適用部品クランプねじ

28,573円

( 31,430円 )
1個 -

3日目

20303TSW-2556H

29,669円

( 32,636円 )
1個 -

3日目

25353TSW-2567H

34,389円

( 37,828円 )
1個 -

3日目

25354TSW-2567H

37,929円

( 41,722円 )
1個 -

3日目

30434TSW-2567H

41,385円

( 45,524円 )
1個 -

3日目

32435TSW-2567H

41,385円

( 45,524円 )
1個 -

3日目

35435TSW-2567H

カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました