(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ヘッド交換式クイックチェンジホルダ用関連部品

ヘッド交換式クイックチェンジホルダ用関連部品

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
1,580円 ~ 4,267円
税込価格
1,738円 ~ 4,694円

ヘッド交換式クイックチェンジホルダAPM-PTGN型用関連部品。

詳細情報を確認する

  • 適合ホルダ:
    APM16-PTGN R1604J

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定4件の候補があります。

Loading...

商品情報

LST317APM

LCL3APM

LCS3APM

LSP3APM

型番リスト

型番
種類
種類詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ピン
レバーピン

1個

4,267( 4,694円 )

3日目

ねじ
ボルト

1個

2,520( 2,772円 )

3日目

ピン
敷板止め

1個

1,580( 1,738円 )

3日目

シート・敷板
敷板

1個

3,647( 4,012円 )

3日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

ヘッド交換式クイックチェンジホルダAPM-PTGN型用関連部品。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヘッド交換式クイックチェンジホルダ用関連部品のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

旋削ホルダ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト