(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:AD-4411-EIP
ウェイングインジケータ AD-4411シリーズ ウェイングインジケーター

ウェイングインジケータ AD-4411シリーズ AD-4411-EIP

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
102,000円
税込価格
112,200円

【特長】・ハイパフォーマンスデジタルフィルタを搭載、振動の多い環境下での高精度...

詳細情報を確認する

  • 主要用途:
    周辺機器
  • 種類:
    オプション
  • 種類詳細:
    ウェイングインジケータ

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

AD-4411-EIP 解除

Loading...

型番
JANコード
外部入出力
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

AD-4411-EIP

4981046201179
EtherNet/IP

1個

102,000( 112,200円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハイパフォーマンスデジタルフィルタを搭載、振動の多い環境下での高精度と高速応答の両立を実現
・自動重量判別機、CFWなど、構造上振動源を含んでしまう計量器の性能向上に
・コストパフォーマンス及びメンテナンス性も大幅に向上

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ウェイングインジケータ AD-4411シリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

はかりカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました