(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

実験用作業台/ワークテーブル耐荷重150kg(固定式・中間棚付き・半面棚板付き)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

実験用作業台/ワークテーブル耐荷重150kg(固定式・中間棚付き・半面棚板付き)

通常価格(税別)
47,013円 ~ 73,573円
税込価格
51,714円 ~ 80,930円

【ワークテーブルLABシリーズ・実験用ラボテーブル】・天板下の空間を有効活用で...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    実験台
  • キャスター:
  • 仕様:
    固定式、中間棚付、半面棚板付
  • 脚部色:
    シルキーホワイト

(i)ご注意

  • 車上渡し、部材でのお渡しとなります。
  • お客様にて荷下ろし、搬入、組立設置が必要です。
  • 駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
  • 4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物の引き取りをお願いする場合があります。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定12件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品紹介動画

ヤマテック ワークテーブルLABシリーズ【山金工業】

商品情報を表示

型番リスト

型番
サイズ(mm)
JANコード
天板種類
天板色
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1200×750×740
4573581480487
ケミテクト天板
ブラック

1個

59,867( 65,854円 )

3日目

1500×750×740
4573581480470
ケミテクト天板
ブラック

1個

72,613( 79,874円 )

3日目

900×750×740
4573581480494
ケミテクト天板
ブラック

1個

50,960( 56,056円 )

3日目

1200×750×950
4573581480661
ケミテクト天板
ブラック

1個

60,827( 66,910円 )

3日目

1500×750×950
4573581480654
ケミテクト天板
ブラック

1個

73,573( 80,930円 )

3日目

900×750×950
4573581480678
ケミテクト天板
ブラック

1個

51,920( 57,112円 )

3日目

1200×750×740
4573581480579
指紋レスメラミン天板
ブラウン

1個

54,266( 59,693円 )

3日目

1500×750×740
4573581480562
指紋レスメラミン天板
ブラウン

1個

64,507( 70,958円 )

3日目

900×750×740
4573581480586
指紋レスメラミン天板
ブラウン

1個

47,013( 51,714円 )

3日目

1200×750×950
4573581480753
指紋レスメラミン天板
ブラウン

1個

55,226( 60,749円 )

3日目

1500×750×950
4573581480746
指紋レスメラミン天板
ブラウン

1個

65,467( 72,014円 )

3日目

900×750×950
4573581480760
指紋レスメラミン天板
ブラウン

1個

47,973( 52,770円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【ワークテーブルLABシリーズ・実験用ラボテーブル】
・天板下の空間を有効活用できる実験台!
・取付高さを25mmピッチで変更できる中間棚板付き。足元にも位置固定の半面棚板付きで収納に便利です
・高さタイプ2種類:高さ740mm、高さ950mmをご用意
・山金工業社独自構造により組立しやすくスッキリな見た目と均等耐荷重150kgの安定性を実現!
【特長】
・天板材質は2種類:ケミテクト天板(天板色ブラック)、指紋レスメラミン化粧板(天板色ブラウン)から選択可能です
・ケミテクト天板:強酸、強アルカリなどの耐薬品性に優れたケミテクトを天板表面材に使用
・指紋レスメラミン化粧板:光の反射を抑え指紋や汚れが目立ちにくいため作業に集中できます
・耐摩耗性・耐久性・耐水性・耐汚染性にも優れます
・脚部はスチール製(粉体塗装シルキーホワイト色)です
・中間棚板1枚付:中間棚は25mmピッチで取付位置の変更が可能です。耐荷重は均等50kg迄
・足元に半面棚板1枚付。半面棚板の取付位置変更は不可です。半面棚板耐荷重:均等50kg迄
・脚先には樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます
【用途】
・実験室や研究室での検査、検品、組立、加工作業などの軽作業全般、各種作業用テーブルとして
・設置場所を選ばない清潔感あるシンプルデザイン。オフィス、学校、病院、薬局、店舗等での軽量作業台としてもおすすめです

(i)ご注意

  • 車上渡し、部材でのお渡しとなります。
  • お客様にて荷下ろし、搬入、組立設置が必要です。
  • 駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
  • 4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物の引き取りをお願いする場合があります。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

実験用作業台/ワークテーブル耐荷重150kg(固定式・中間棚付き・半面棚板付き)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

中央実験台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました