(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

実験用作業台/ワークテーブル耐荷重150kg(固定式・キャビネット付き・基本形)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SLK-975U-BKW
実験用作業台/ワークテーブル耐荷重150kg(固定式・キャビネット付き・基本形) ワークテーブル ラボシリーズ

通常単価(税別)
45,680円
税込単価
50,248円

【ワークテーブルLABシリーズ・実験用ラボテーブル】・引き出し(キャビネット)...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    実験台
  • キャスター:
  • 仕様:
    固定式、キャビネット付、基本形
  • 脚部色:
    シルキーホワイト

(i)ご注意

  • 引き出し(キャビネット)に鍵、仕切り板は付属しておりません。
  • この商品は脚部にスリット穴が無い為、オプションの中間棚板の取り付けはできません。
  • 車上渡し、部材でのお渡しとなります。お客様にて荷下ろし、搬入、組立設置が必要です。駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
  • 4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物の引き取りをお願いする場合があります。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

SLK-975U-BKW 解除

Loading...

商品紹介動画

ヤマテック ワークテーブルLABシリーズ【山金工業】

商品情報を表示

SLK-975U-BKW の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(mm)
JANコード
天板種類
天板色
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SLK-975U-BKW

900×750×740
4573581480821
ケミテクト天板
ブラック

1個

45,680( 50,248円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【ワークテーブルLABシリーズ・実験用ラボテーブル】
・引き出し(キャビネット)付きのシンプルで丈夫な使いやすい実験台!
・高さタイプ2種類:座り作業用に高さ740mm、立ち作業用に高さ950mmをご用意
・山金工業社独自構造により組立しやすくスッキリな見た目と均等耐荷重150kgの安定性を実現!
【特長】
・天板材質は2種類:ケミテクト天板(天板色ブラック)、指紋レスメラミン化粧板(天板色ブラウン)から選択可能です
・ケミテクト天板:強酸、強アルカリなどの耐薬品性に優れたケミテクトを天板表面材に使用
・指紋レスメラミン化粧板:光の反射を抑え指紋や汚れが目立ちにくいため作業に集中できます
・耐摩耗性・耐久性・耐水性・耐汚染性にも優れます
・脚部はスチール製(粉体塗装シルキーホワイト色)です
・引き出しはフルオープン可能で収納物が見やすく、出し入れしやすい!
・引き出しは左右方向の任意位置に取付可能です。耐荷重:均等10kg迄、内寸:W335×D390×H75mm
・足元のツナギ(カンヌキ)は自由に位置変更が可能!足元を広々使えワゴンなど什器の収納にも便利
・脚先には樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます
【用途】
・実験室や研究室での検査、検品、組立、加工作業などの軽作業全般、各種作業用テーブルとして
・設置場所を選ばない清潔感あるシンプルデザイン。オフィス、学校、病院、薬局、店舗等での軽量作業台としてもおすすめです

(i)ご注意

  • 引き出し(キャビネット)に鍵、仕切り板は付属しておりません。
  • この商品は脚部にスリット穴が無い為、オプションの中間棚板の取り付けはできません。
  • 車上渡し、部材でのお渡しとなります。お客様にて荷下ろし、搬入、組立設置が必要です。駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
  • 4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物の引き取りをお願いする場合があります。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

実験用作業台/ワークテーブル耐荷重150kg(固定式・キャビネット付き・基本形)の型番SLK-975U-BKWのページです。
型番SLK-975U-BKWに関する仕様情報を記載しております。

実験用作業台/ワークテーブル耐荷重150kg(固定式・キャビネット付き・基本形)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
SLK-1275U-BKW
SLK-1575U-BKW
SLKH-1275U-BKW
SLKH-1575U-BKW
SLKH-975U-BKW
SLM-1275U-BRW
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
サイズ
(mm)
JANコード 天板種類 天板色

52,374円

( 57,611円 )
1個 -

3日目

1200×750×7404573581480814ケミテクト天板ブラック

61,947円

( 68,142円 )
1個 -

3日目

1500×750×7404573581480807ケミテクト天板ブラック

53,440円

( 58,784円 )
1個 -

3日目

1200×750×9504573581480999ケミテクト天板ブラック

63,013円

( 69,314円 )
1個 -

3日目

1500×750×9504573581480982ケミテクト天板ブラック

46,746円

( 51,421円 )
1個 -

3日目

900×750×9504573581481002ケミテクト天板ブラック

46,773円

( 51,450円 )
1個 -

3日目

1200×750×7404573581480906指紋レスメラミン天板ブラウン

中央実験台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました