(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

実験用作業台/ワークテーブル耐荷重128kg(移動式・半面棚板付き)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

実験用作業台/ワークテーブル耐荷重128kg(移動式・半面棚板付き)

通常価格(税別)
38,586円 ~ 62,000円
税込価格
42,445円 ~ 68,200円

【ワークテーブルLABシリーズ・実験用ラボテーブル】・シンプルで丈夫な使いやす...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    実験台
  • キャスター:
  • 仕様:
    移動式、半面棚板付
  • 脚部色:
    シルキーホワイト

(i)ご注意

  • 物を載せたままの移動は、落下の恐れがあり危険です。床の段差を無理に乗り越えると破損や変形の危険があります。
  • この商品は脚部にスリット穴が無い為、オプションの中間棚板の取り付けはできません。
  • 車上渡し、部材でのお渡しとなります。お客様にて荷下ろし、搬入、組立設置が必要です。駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
  • 4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物の引き取りをお願いする場合があります。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品紹介動画

ヤマテック ワークテーブルLABシリーズ【山金工業】

商品情報を表示

型番リスト

型番
サイズ(mm)
JANコード
天板種類
天板色
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1200×750×825
4573581481927
ケミテクト天板
ブラック

1個

50,374( 55,411円 )

3日目

1200×750×825
4573581482016
指紋レスメラミン天板
ブラウン

1個

44,773( 49,250円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【ワークテーブルLABシリーズ・実験用ラボテーブル】
・シンプルで丈夫な使いやすいキャスター付きの移動式実験台!収納に便利な半面棚板付き
・高さタイプ2種類:立ち作業向けに、高さ825mm、高さ1035mmをご用意
・山金工業社独自構造により組立しやすくスッキリな見た目と全体均等耐荷重128kg(自重含む)の安定性を実現!
【特長】
・天板材質は2種類:ケミテクト天板(天板色ブラック)、指紋レスメラミン化粧板(天板色ブラウン)から選択可能です
・ケミテクト天板:強酸、強アルカリなどの耐薬品性に優れたケミテクトを天板表面材に使用
・指紋レスメラミン化粧板:光の反射を抑え指紋や汚れが目立ちにくいため作業に集中できます
・耐摩耗性・耐久性・耐水性・耐汚染性にも優れます
・脚部はスチール製(粉体塗装シルキーホワイト色)です
・足元に半面棚板1枚付です。半面の為、作業時に足元の邪魔になりません。半面棚板耐荷重:均等50kg迄
・キャスター付きの為、レイアウト変更や作業場所の移動が簡単に行えます。4輪自在のキャスターで小回り抜群!
【用途】
・実験室や研究室での検査、検品、組立、加工作業などの軽作業全般、各種作業用テーブルとして
・設置場所を選ばない清潔感あるシンプルデザイン。オフィス、学校、病院、薬局、店舗等での軽量作業台としてもおすすめです

(i)ご注意

  • 物を載せたままの移動は、落下の恐れがあり危険です。床の段差を無理に乗り越えると破損や変形の危険があります。
  • この商品は脚部にスリット穴が無い為、オプションの中間棚板の取り付けはできません。
  • 車上渡し、部材でのお渡しとなります。お客様にて荷下ろし、搬入、組立設置が必要です。駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
  • 4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物の引き取りをお願いする場合があります。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

実験用作業台/ワークテーブル耐荷重128kg(移動式・半面棚板付き)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

中央実験台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました