(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:FG30KCMWP-K-04N00
検定付き防塵・防水台はかり FG-CWP-Kシリーズ ケンテイツキボウジンボウスイダイハカリ

検定付き防塵・防水台はかり FG-CWP-Kシリーズ FG30KCMWP-K-04N00

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
71,084円
税込単価
78,192円

【特長】・検定付はかり・防塵・防水等級IP67、オールステンレス台はかり・精度...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

FG30KCMWP-K-04N00 解除

Loading...

FG30KCMWP-K-04N00 の仕様・寸法情報

型番
ひょう量(g)
最小表示(g)
計量皿寸法D(mm)
計量皿寸法W(mm)
使用地域
JANコード
地域番号
重力加速度の範囲:m/s2
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FG30KCMWP-K-04N00

30000
10
380
300
群馬県、埼玉県、千葉県、東京都(全域)、神奈川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県(薩摩地方・大隅に限る)
4981046930628
4
9.794~9.799

1個

71,084( 78,192円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・検定付はかり
・防塵・防水等級IP67、オールステンレス台はかり
・精度等級3級

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

Loading...

FG30KCMWP-K-04N00で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

検定付き防塵・防水台はかり FG-CWP-Kシリーズの型番FG30KCMWP-K-04N00のページです。
型番FG30KCMWP-K-04N00に関する仕様情報を記載しております。

検定付き防塵・防水台はかり FG-CWP-Kシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
FG150KCLWP-K-04N00
FG150KCLWP-K-05N00
FG30KCMWP-K-01N00
FG30KCMWP-K-05N00
FG60KCLWP-K-01N00
FG60KCLWP-K-02N00
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ひょう量
(g)
最小表示
(g)
計量皿寸法D
(mm)
計量皿寸法W
(mm)
使用地域 JANコード 地域番号 重力加速度の範囲:m/s2

80,120円

( 88,132円 )
1個 -

11日目

15000050500370群馬県、埼玉県、千葉県、東京都(全域)、神奈川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県(薩摩地方・大隅に限る)498104693072749.794~9.799

80,120円

( 88,132円 )
1個 -

11日目

15000050500370鹿児島県(薩摩・大隅地方を除く)、沖縄県498104693073459.789~9.794

71,084円

( 78,192円 )
1個 -

11日目

3000010380300北海道498104693059819.803~9.807

71,084円

( 78,192円 )
1個 -

11日目

3000010380300鹿児島県(薩摩・大隅地方を除く)、沖縄県498104693063559.789~9.794

77,108円

( 84,819円 )
1個 -

11日目

6000020500370北海道498104693064219.803~9.807

77,108円

( 84,819円 )
1個 -

11日目

6000020500370青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県498104693065929.799~9.804

はかりカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました