(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:FJ-3T-BT-00A00
外部表示器付き 防塵・防水クレーンスケール FJ-BTシリーズ 一般校正書類付 ユーエスビーシュツリョクエスジタイプハンヨウロードセ

外部表示器付き 防塵・防水クレーンスケール FJ-BTシリーズ 一般校正書類付 FJ-3T-BT-00A00

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
271,677円
税込単価
298,845円

【特長】・防塵・防水等級IP65のクレーンスケール・過酷な環境下でも使用可能・...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
  • 本体のみはこちら
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

FJ-3T-BT-00A00 解除

Loading...

FJ-3T-BT-00A00 の仕様・寸法情報

型番
ひょう量(g)
最小表示(g)
JANコード
最大風袋質量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FJ-3T-BT-00A00

3000000
1000
4981046931465
3000

1個

271,677( 298,845円 )

16日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・防塵・防水等級IP65のクレーンスケール
・過酷な環境下でも使用可能
・外部表示器付き
・一般校正証明書付き

(i)ご注意

  • 証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
  • 本体のみはこちら
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 

Loading...

FJ-3T-BT-00A00で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

外部表示器付き 防塵・防水クレーンスケール FJ-BTシリーズ 一般校正書類付の型番FJ-3T-BT-00A00のページです。
型番FJ-3T-BT-00A00に関する仕様情報を記載しております。

外部表示器付き 防塵・防水クレーンスケール FJ-BTシリーズ 一般校正書類付のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
FJ-0.5T-BT-00A00
FJ-1.5T-BT-00A00
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ひょう量
(g)
最小表示
(g)
JANコード 最大風袋質量
(kg)

237,171円

( 260,888円 )
1個 -

16日目

5000002004981046931441500

257,874円

( 283,661円 )
1個 -

16日目

150000050049810469314581500

はかりカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました