(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:FJ-0.5T-BT
外部表示器付き 防塵・防水クレーンスケール FJ-BTシリーズ ガイブヒョウジキツキボウジンボウスイクレーンスケ

外部表示器付き 防塵・防水クレーンスケール FJ-BTシリーズ FJ-0.5T-BT

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
200,134円
税込単価
220,147円

【特長】・防塵・防水等級IP65のクレーンスケール・過酷な環境下でも使用可能・...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 一般校正付きはこちら
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

FJ-0.5T-BT 解除

Loading...

FJ-0.5T-BT の仕様・寸法情報

型番
ひょう量(g)
最小表示(g)
JANコード
最大風袋質量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FJ-0.5T-BT

500000
200
4981046578165
500

1個

200,134( 220,147円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・防塵・防水等級IP65のクレーンスケール
・過酷な環境下でも使用可能
・外部表示器付き

(i)ご注意

  • 一般校正付きはこちら
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 

Loading...

FJ-0.5T-BTで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

外部表示器付き 防塵・防水クレーンスケール FJ-BTシリーズの型番FJ-0.5T-BTのページです。
型番FJ-0.5T-BTに関する仕様情報を記載しております。

外部表示器付き 防塵・防水クレーンスケール FJ-BTシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
FJ-1.5T-BT
FJ-3T-BT
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ひょう量
(g)
最小表示
(g)
JANコード 最大風袋質量
(kg)

220,838円

( 242,922円 )
1個 -

6日目

150000050049810465781891500

234,640円

( 258,104円 )
1個 -

6日目

3000000100049810465782023000

はかりカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました