(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SN1200KL-K-01N00
検定付き 低床タイプデジタル台はかり SN-L-Kシリーズ ケンテイツキテイショウタイプダイハカリ

検定付き 低床タイプデジタル台はかり SN-L-Kシリーズ SN1200KL-K-01N00

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
306,750円
税込単価
337,425円

【特長】・取引証明用(検定済品)精度等級3級・1100mm×1100mmの大型...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 使用地域を必ずご確認ください。
  • お届けまでの日数は、ご注文確定後2週間前後となります。(ただし、年末年始、長期休暇は追加日数がかかりますのでご了承ください。)受注生産品の為、ご注文後のキャンセル及び返品・返却はお受けいたしかねます。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

SN1200KL-K-01N00 解除

Loading...

SN1200KL-K-01N00 の仕様・寸法情報

型番
ひょう量(g)
最小表示(g)
使用地域
JANコード
地域番号
重力加速度の範囲:m/s2
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SN1200KL-K-01N00

1200000
500
北海道
4981046922395
1
9.803~9.807

1個

306,750( 337,425円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・取引証明用(検定済品)精度等級3級
・1100mm×1100mmの大型計量台(付属パレットで)
・付属のパレットを使用して検定品として使用
・倉庫など暗所でも見易い蛍光表示管

(i)ご注意

  • 使用地域を必ずご確認ください。
  • お届けまでの日数は、ご注文確定後2週間前後となります。(ただし、年末年始、長期休暇は追加日数がかかりますのでご了承ください。)受注生産品の為、ご注文後のキャンセル及び返品・返却はお受けいたしかねます。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

Loading...

SN1200KL-K-01N00で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

検定付き 低床タイプデジタル台はかり SN-L-Kシリーズの型番SN1200KL-K-01N00のページです。
型番SN1200KL-K-01N00に関する仕様情報を記載しております。

検定付き 低床タイプデジタル台はかり SN-L-Kシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
SN1200KL-K-02N00
SN1200KL-K-03N00
SN1200KL-K-04N00
SN1200KL-K-05N00
SN2000KL-K-01N00
SN2000KL-K-02N00
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ひょう量
(g)
最小表示
(g)
使用地域 JANコード 地域番号 重力加速度の範囲:m/s2

306,750円

( 337,425円 )
1個 -

11日目

1200000500青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県498104692240129.799~9.804

306,750円

( 337,425円 )
1個 -

11日目

1200000500福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都(八丈・小笠原支庁管内を除く)、神奈川県、新潟県、 富山県、石川県、福井県、山梨県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、 鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県498104692241839.796~9.801

306,750円

( 337,425円 )
1個 -

11日目

1200000500群馬県、埼玉県、千葉県、東京都(全域)、神奈川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県(薩摩地方・大隅に限る)498104692242549.794~9.799

306,750円

( 337,425円 )
1個 -

11日目

1200000500鹿児島県(薩摩地方を除く)、沖縄県498104692243259.789~9.794

476,000円

( 523,600円 )
1個 -

10日目

20000001000北海道498104693264619.803~9.807

476,000円

( 523,600円 )
1個 -

10日目

20000001000青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県498104693265329.799~9.804

はかりカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました