(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ケース付き 基準分銅型円筒型校正用分銅AD1607シリーズ M1級

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:AD1607-1M1
ケース付き 基準分銅型円筒型校正用分銅AD1607シリーズ M1級 フンドウ

通常単価(税別)
4,420円
税込単価
4,862円

【特長】・お買い求めやすさを追求した SUS304製のスタンダードモデル・AD...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 分銅を使用しないときは必ずケースに入れて保管してください
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

AD1607-1M1 解除

Loading...

カタログを表示

AD1607-1M1 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
表わす質量
検定公差(mg)
JANコード
付属品
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
AD1607-1M1

AD1607-1M1

1g
±1.0
4981046579964
プラスチックケース

1個

4,420( 4,862円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・お買い求めやすさを追求した SUS304製のスタンダードモデル
・AD1607シリーズは基準分銅型校正用分銅で円筒型鏡面仕上げの1g~20kgをご用意

(i)ご注意

  • 分銅を使用しないときは必ずケースに入れて保管してください
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ケース付き 基準分銅型円筒型校正用分銅AD1607シリーズ M1級の型番AD1607-1M1のページです。
型番AD1607-1M1に関する仕様情報を記載しております。

ケース付き 基準分銅型円筒型校正用分銅AD1607シリーズ M1級のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
AD1607-10KM1
AD1607-10M1
AD1607-1KM1
AD1607-200M1
AD1607-20KM1
AD1607-20M1
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
表わす質量 検定公差
(mg)
JANコード 付属品

86,400円

( 95,040円 )
1個 -

2日目

10kg±5004981046579841アルミケース

5,100円

( 5,610円 )
1個 -

3日目

10g±2.04981046579933プラスチックケース

15,480円

( 17,028円 )
1個 -

3日目

1kg±504981046579872プラスチックケース

8,330円

( 9,163円 )
1個 -

3日目

200g±104981046579896プラスチックケース

130,050円

( 143,055円 )
1個 -

2日目

20kg±10004981046579834アルミケース

5,185円

( 5,704円 )
1個 -

3日目

20g±2.54981046579926プラスチックケース

分銅カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました