(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ケース付き 基準分銅型円筒型校正用分銅AD1607シリーズ F2級

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:AD1607-2F2
ケース付き 基準分銅型円筒型校正用分銅AD1607シリーズ F2級 フンドウ

通常単価(税別)
5,220円
税込単価
5,742円

【特長】・お買い求めやすさを追求した SUS304製のスタンダードモデル・AD...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 分銅を使用しないときは必ずケースに入れて保管してください
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

AD1607-2F2 解除

Loading...

カタログを表示

AD1607-2F2 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
表わす質量
検定公差(mg)
JANコード
付属品
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
AD1607-2F2

AD1607-2F2

2g
±0.4
4981046579810
プラスチックケース

1個

5,220( 5,742円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・お買い求めやすさを追求した SUS304製のスタンダードモデル
・AD1607シリーズは基準分銅型校正用分銅で円筒型鏡面仕上げの1g~20kgをご用意

(i)ご注意

  • 分銅を使用しないときは必ずケースに入れて保管してください
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ケース付き 基準分銅型円筒型校正用分銅AD1607シリーズ F2級の型番AD1607-2F2のページです。
型番AD1607-2F2に関する仕様情報を記載しております。

ケース付き 基準分銅型円筒型校正用分銅AD1607シリーズ F2級のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
AD1607-1F2
AD1607-1KF2
AD1607-200F2
AD1607-2KF2
AD1607-500F2
AD1607-50F2
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
表わす質量 検定公差
(mg)
JANコード 付属品

5,220円

( 5,742円 )
1個 -

3日目

1g±0.34981046579827プラスチックケース

18,920円

( 20,812円 )
1個 -

3日目

1kg±164981046579735プラスチックケース

9,460円

( 10,406円 )
1個 -

3日目

200g±3.04981046579759プラスチックケース

24,080円

( 26,488円 )
1個 -

3日目

2kg±304981046579728プラスチックケース

13,050円

( 14,355円 )
1個 -

3日目

500g±8.04981046579742プラスチックケース

6,800円

( 7,480円 )
1個 -

3日目

50g±1.04981046579773プラスチックケース

分銅カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました