(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ケース付き 基準分銅型円筒型校正用分銅AD1607シリーズ F1級

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ケース付き 基準分銅型円筒型校正用分銅AD1607シリーズ F1級

通常単価(税別)
91,800円
税込単価
100,980円

【特長】・お買い求めやすさを追求した SUS304製のスタンダードモデル・AD...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 分銅を使用しないときは必ずケースに入れて保管してください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

AD1607-10KF1 解除

Loading...

カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
表わす質量
検定公差(mg)
JANコード
付属品
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
AD1607-10KF1

AD1607-10KF1

10kg
±50
4981046579568
アルミケース

1個

91,800( 100,980円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・お買い求めやすさを追求した SUS304製のスタンダードモデル
・AD1607シリーズは基準分銅型校正用分銅で円筒型鏡面仕上げの1g~20kgをご用意

(i)ご注意

  • 分銅を使用しないときは必ずケースに入れて保管してください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ケース付き 基準分銅型円筒型校正用分銅AD1607シリーズ F1級の型番AD1607-10KF1のページです。
型番AD1607-10KF1に関する仕様情報を記載しております。

ケース付き 基準分銅型円筒型校正用分銅AD1607シリーズ F1級のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
AD1607-100F1
AD1607-10F1
AD1607-1F1
AD1607-1KF1
AD1607-200F1
AD1607-20F1
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
表わす質量 検定公差
(mg)
JANコード 付属品

8,874円

( 9,761円 )
1個 -

3日目

100g±0.54981046579629プラスチックケース

6,460円

( 7,106円 )
1個 -

3日目

10g±0.204981046579650プラスチックケース

5,865円

( 6,452円 )
1個 -

3日目

1g±0.104981046579681プラスチックケース

20,445円

( 22,490円 )
1個 -

3日目

1kg±5.04981046579599プラスチックケース

10,440円

( 11,484円 )
1個 -

3日目

200g±1.04981046579612プラスチックケース

6,545円

( 7,200円 )
1個 -

3日目

20g±0.254981046579643プラスチックケース

分銅カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました