(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:1QP-TPMH160302F-DX160
タンガロイ・PCD・1QP-TPMH・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ チップ

タンガロイ・PCD・1QP-TPMH・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ 1QP-TPMH160302F-DX160

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
4,519円
税込単価
4,971円

【特長】・アルミ、銅などの非鉄金属の旋削加工用ダイヤモンド材種・連続~弱断続領...

詳細情報を確認する

型番

1QP-TPMH160302F-DX160 解除

Loading...

1QP-TPMH160302F-DX160 の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番
コーナーR(ノーズR)(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1QP-TPMH160302F-DX160

0.2

1個

4,519( 4,971円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・アルミ、銅などの非鉄金属の旋削加工用ダイヤモンド材種
・連続~弱断続領域において光沢のある優れた加工面品位を実現します

1QP-TPMH160302F-DX160で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タンガロイ・PCD・1QP-TPMH・三角形・ポジ・穴有・旋削チップの型番1QP-TPMH160302F-DX160のページです。
型番1QP-TPMH160302F-DX160に関する仕様情報を記載しております。

タンガロイ・PCD・1QP-TPMH・三角形・ポジ・穴有・旋削チップのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
1QP-TPMH160304F-DX160
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
コーナーR(ノーズR)
(mm)

4,519円

( 4,971円 )
1個 -

2日目

0.4

外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました