(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

脚立ハシゴリアキャリア ハイエース用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

脚立ハシゴリアキャリア ハイエース用

通常単価(税別)
45,000円
税込単価
49,500円

【特長】・200系ハイエース専用のリアキャリアです・脚立やハシゴを簡単積載可能...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    関連品
  • 規格:
    規格無し
  • 最大使用質量(kg):
    30
  • その他:
    オプション
  • 色:
    シルバー/ブラック
  • 適合機種:
    ハイエース
  • JANコード:
    4973007544319
  • 質量(g):
    9600.000
  • トラスココード:
    414-1009
  • 材質1:
    アルミ
  • セット内容・付属品:
    ベルト(1m×2本、2.2m×2本)、バックドアストッパー(1本)、アッパーセット、ロアーセット、サイドプレートセット

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BU600

1個

45,000( 49,500円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・200系ハイエース専用のリアキャリアです
・脚立やハシゴを簡単積載可能です
・車への加工は不要で取付可能です
・4尺~11尺までの脚立/ハシゴが積載可能です
・最大積載量は30kg(片側15kg)です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

脚立ハシゴリアキャリア ハイエース用の型番BU600のページです。
型番BU600に関する仕様情報を記載しております。

脚立ハシゴリアキャリア ハイエース用のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

はしご兼用脚立カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました