(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

黒球付き熱中症指数モニター AD-5698B

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

黒球付き熱中症指数モニター AD-5698B

通常単価(税別)
5,740円
税込単価
6,314円

【特長】・熱中症の危険性を知るために、労働環境の安全管理に・JIS B 792...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    熱中症指数モニター
  • 測定温度範囲(℃):
    0~50
  • 温度最小表示(℃):
    0.1
  • 測定湿度範囲(%RH):
    20~90
  • 湿度最小表示(%RH):
    0.1
  • 使用温度範囲(℃):
    0~50
  • 熱中症指数表示範囲(℃):
    -2~52
  • 防滴・防水機能:
    なし
  • JANコード:
    4981046577830
  • 測定範囲 黒球温度(℃):
    0~70
  • 電源:
    単4形アルカリ乾電池2個

(i)ご注意

型番

AD-5698B 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AD-5698B

2個

5,740( 6,314円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・熱中症の危険性を知るために、労働環境の安全管理に
・JIS B 7922:2023適合、クラス2準拠

(i)ご注意

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

黒球付き熱中症指数モニター AD-5698Bの型番AD-5698Bのページです。
型番AD-5698Bに関する仕様情報を記載しております。

黒球付き熱中症指数モニター AD-5698Bのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました