(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ANGLE EXACT 産業用電動ドライバー 12V 12-400/6-600/3-600

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:0602496600
ANGLE EXACT 産業用電動ドライバー 12V 12-400/6-600/3-600 デンドウドライバー ホンタイノミ

通常単価(税別)
102,024円
税込単価
112,226円

設定トルクに達すると自動でシャットアウトされる充電ドライバー!精度は±10%!

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • この商品にはバッテリーおよびアングルヘッド、充電器は付属しておりませんので、ご注意ください。

型番

0602496600 解除

Loading...

 
カタログを表示

0602496600 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
出力トルク(N・m)
回転速度(min⁻¹)
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0602496600

3~10
74~370
4059952584720

1個

102,024( 112,226円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

設定トルクに達すると自動でシャットアウトされる充電ドライバー!精度は±10%!

(i)ご注意

  • この商品にはバッテリーおよびアングルヘッド、充電器は付属しておりませんので、ご注意ください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ANGLE EXACT 産業用電動ドライバー 12V 12-400/6-600/3-600の型番0602496600のページです。
型番0602496600に関する仕様情報を記載しております。

ANGLE EXACT 産業用電動ドライバー 12V 12-400/6-600/3-600のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
0602496601
0602496602
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
出力トルク
(N・m)
回転速度
(min⁻¹)
JANコード

102,024円

( 112,226円 )
1個 -

2日目

2~6120~6004059952584805

102,024円

( 112,226円 )
1個 -

2日目

1~3.5120~6004059952584881

電動ドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました