(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

EXACT ION産業用電動ドライバー18V 4-2000/6-1500/8-1100/12-700

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:0602494401
EXACT ION産業用電動ドライバー18V 4-2000/6-1500/8-1100/12-700 デンドウドライバー ホンタイノミ

通常単価(税別)
158,730円
税込単価
174,603円

設定トルクに達すると自動でシャットアウトされる充電ドライバー!精度は±10%!

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • バッテリ・充電器別売。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

0602494401 解除

Loading...

 
カタログを表示

0602494401 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
出力トルク(N・m)
回転速度(min⁻¹)
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0602494401

1.5~4
200~2000
3165140735858

1個

158,730( 174,603円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

設定トルクに達すると自動でシャットアウトされる充電ドライバー!精度は±10%!

(i)ご注意

  • バッテリ・充電器別売。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

EXACT ION産業用電動ドライバー18V 4-2000/6-1500/8-1100/12-700の型番0602494401のページです。
型番0602494401に関する仕様情報を記載しております。

EXACT ION産業用電動ドライバー18V 4-2000/6-1500/8-1100/12-700のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
0602494402
0602494403
0602494404
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
出力トルク
(N・m)
回転速度
(min⁻¹)
JANコード

158,730円

( 174,603円 )
1個 -

2日目

1.5~6150~15003165140735827

158,730円

( 174,603円 )
1個 -

2日目

2~8110~11003165140735865

158,730円

( 174,603円 )
1個 -

2日目

2~1270~7003165140735834

電動ドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました