(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

黒鉛るつぼ(丸型)210mL GR-80

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

黒鉛るつぼ(丸型)210mL GR-80

通常単価(税別)
18,000円
税込単価
19,800円

【特長】・強酸、強アルカリ、有機溶媒等に優れた耐性があります・耐熱性、耐衝撃性...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    るつぼ・蒸発皿
  • 容量(ml):
    210
  • サイズ(mm):
    Φ80×80×7.5
  • 仕様:
    丸型
  • 耐熱温度:
    2000℃(不活性雰囲気)
  • 材質:
    黒鉛

(i)ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。

型番

4-4943-05 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

4-4943-05

1個

18,000( 19,800円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・強酸、強アルカリ、有機溶媒等に優れた耐性があります
・耐熱性、耐衝撃性、導電性、耐摩耗性、潤滑性に優れています

(i)ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

黒鉛るつぼ(丸型)210mL GR-80の型番4-4943-05のページです。
型番4-4943-05に関する仕様情報を記載しております。

黒鉛るつぼ(丸型)210mL GR-80のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

るつぼカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました